Butées à rouleaux sphériques série EM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29480 EM

Référence pièce
29480 EM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 400 D.E. D(Ø) 710 Largeur B(mm) 185
Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Cage Cage en laiton Sens de fonctionnement Simple effet Plage de température -30 à +200°C
Poids(g) 310000.0

Vous vous trouvez sur la page de Butées à rouleaux sphériques série EM, le numéro d'article est le suivant: 29480 EM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29480 EM.

Assistance technique