Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.35 € | 1 | 17 jours | 7316577650320 | 1274.0 | ||
140.44 € | 1 | 17 jours | 7316577742247 | 2043.9999 | ||
164.74 € | 1 | 17 jours | 7316577732514 | 2523.0 | ||
199.61 € | 1 | 17 jours | 7316577732620 | 3111.0 | ||
212.06 € | 1 | 17 jours | 7316577742278 | 3768.0 | ||
238.79 € | 1 | 17 jours | - | 4521.0 | ||
270.87 € | 1 | 17 jours | 7316577663993 | 5313.0 | ||
304.10 € | 1 | 4 jours | 7316577736710 | 6202.0 | ||
346.67 € | 1 | 4 jours | 7316577650337 | 7200.0 | ||
405.92 € | 1 | 4 jours | 7316577732231 | 8910.0 | ||
72.43 € | 1 | 12 jours | 7316572048559 | 560.0 | ||
74.76 € | 1 | 12 jours | 7316571905198 | 615.0 | ||
82.27 € | 1 | 17 jours | 7316576652110 | 818.0 | ||
109.42 € | 1 | 17 jours | 7316571560908 | 1523.0 | ||
155.94 € | 1 | 17 jours | 7316576652509 | 2098.0 | ||
179.49 € | 1 | 17 jours | 7316571132310 | 2675.0 | ||
175.83 € | 1 | 4 jours | 7316571170947 | 3414.0 | ||
249.46 € | 1 | 17 jours | 7316570072600 | 4136.0 | ||
222.28 € | 1 | 4 jours | 7316571105406 | 4853.0 | ||
289.70 € | 1 | 4 jours | 7316570105537 | 7014.0 | ||
364.37 € | 1 | 4 jours | 7316570300635 | 8922.0 | ||
603.20 € | 1 | 4 jours | 7316570869835 | 11220.0 | ||
95.72 € | 1 | 17 jours | 7316571570556 | 1000.0 | ||
124.94 € | 1 | 17 jours | 7316571551685 | 1828.0 | ||
146.69 € | 1 | 12 jours | 7316576653605 | 2324.0 | ||
170.24 € | 1 | 17 jours | 7316576653711 | 2910.0 | ||
227.18 € | 1 | 17 jours | 7316570601213 | 4297.0 | ||
223.32 € | 1 | 4 jours | 7316570666137 | 5242.0 | ||
296.18 € | 1 | 4 jours | - | 6270.0 | ||
464.10 € | 1 | 4 jours | 7316570061987 | 10040.0 | ||
557.03 € | 1 | 4 jours | 7316570724622 | 12843.0 | ||
744.77 € | 1 | 4 jours | 7316570589832 | 17700.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles