• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux sphériques série K.2RSVT143 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS2-2210 K.2RSVT143
BS2-2214 K.2RSVT143
BS2-2218 K.2RSVT143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

112.28 €

1 17 jours 7316576830754697.0

201.33 €

1 4 jours 73165768324441800.0

307.42 €

1 4 jours -3861.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Joint Joints frottants des deux côtés Plage de température -30 à +120°C Version Graisse spéciale (graisse savonneuse au lithium pour haute pression)

Assistance technique