Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
809.17 € | 1 | 4 jours | - | 7316576600197 | 13600.0 | ||
965.32 € | 1 | 4 jours | - | 7316576600722 | 17450.0 | ||
1,632.63 € | 1 | 4 jours | - | 7316576653148 | 27340.0 | ||
1,806.60 € | 1 | 4 jours | - | 7316576602306 | 28460.0 | ||
2,227.28 € | 1 | 4 jours | - | 7316576601194 | 34400.0 | ||
2,395.30 € | 1 | 4 jours | - | - | 41800.0 | ||
1,379.67 € | 1 | 4 jours | 93 | 7316577001535 | 27100.0 | ||
689.87 € | 1 | 4 jours | - | 7316576655081 | 7463.0 | ||
819.07 € | 1 | 4 jours | - | 7316576655135 | 8880.0 | ||
1,116.57 € | 1 | 4 jours | - | 7316576655166 | 15880.0 | ||
1,285.72 € | 1 | 4 jours | 75 | - | 16850.0 | ||
1,827.42 € | 1 | 4 jours | - | - | 27840.0 | ||
2,193.94 € | 1 | 17 jours | - | 7316576655272 | 32400.002 | ||
374.15 € | 1 | 4 jours | - | 7316571453538 | 4250.0 | ||
428.83 € | 1 | 4 jours | - | 7316577610485 | 5403.0 | ||
574.50 € | 1 | 4 jours | - | 7316577308085 | 7450.0 | ||
767.50 € | 1 | 4 jours | - | 7316576603723 | 9930.0 | ||
1,012.93 € | 1 | 4 jours | - | 7316577036001 | 15200.0 | ||
1,330.10 € | 1 | 4 jours | 88 | 7316576603754 | 20800.0 | ||
1,563.90 € | 1 | 4 jours | - | 7316576656316 | 26300.0 | ||
1,962.73 € | 1 | 4 jours | 104 | 7316571056906 | 33200.0 | ||
735.82 € | 1 | 4 jours | 76 | 7316576657306 | 11530.0 | ||
887.10 € | 1 | 4 jours | - | 7316576657351 | 13794.0 | ||
1,092.43 € | 1 | 4 jours | 88 | 7316571113401 | 17900.0 | ||
1,681.25 € | 1 | 4 jours | 104 | - | 28720.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles