• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux sphériques série VT143

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS2-2315-2CS VT143

Référence pièce
BS2-2315-2CS VT143
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
EAN 7316575119294 Joint Joints frottants des deux côtés Plage de température -30 à +120°C
Version Graisse spéciale (graisse savonneuse au lithium pour haute pression) Poids(g) 5968.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux sphériques série VT143, le numéro d'article est le suivant: BS2-2315-2CS VT143.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS2-2315-2CS VT143.

Assistance technique