Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30244 J2 |
302/28 J2 |
30316 J2 |
30317 J2 |
30320 J2 |
30324 J2 |
30326 J2 |
31315 J2 |
31317 J2 |
32221 J2 |
32226 J2 |
32236 J2 |
32238 J2 |
32324 J2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 74.13 | 7316570454093 | 39940.0 | ||
92.77 € | 1 | 4 jours | - | 7316570004083 | 203.0 | ||
- | 1 | Devis | 42.69 | 7316577005373 | 4125.0 | ||
- | 1 | Devis | 44.84 | 7316577005380 | 4843.0 | ||
- | 1 | Devis | 51.73 | 7316577005410 | 7951.0 | ||
- | 1 | Devis | 60.09 | 7316577005434 | 13712.0 | ||
1,435.92 € | 1 | 4 jours | 64.45 | 7316577005441 | 16794.0 | ||
214.89 € | 1 | Devis | 40.56 | 7316577005519 | 3393.0 | ||
415.60 € | 1 | Devis | 44.5 | 7316577005533 | 4610.0 | ||
240.39 € | 1 | Devis | - | 7316577120762 | 6052.0 | ||
581.95 € | 1 | Devis | 67.75 | 7316577005977 | 11030.0 | ||
- | 1 | Devis | 91 | 7316577662798 | 29502.0 | ||
- | 1 | Devis | 97.35 | 7316570821031 | 36017.0 | ||
1,569.76 € | 1 | Devis | 90.5 | 7316577006196 | 21150.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Configuration | Version standard |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles