Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
31320 X |
31324 X |
31326 X |
31328 X |
32016 X |
32022 X |
32030 X |
32034 X |
32038 X |
320/22 X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
815.76 € | 1 | 4 jours | - | 7316577436054 | 8612.0 | ||
1,450.23 € | 1 | 4 jours | 69.26 | 7316577436719 | 15295.0 | ||
1,723.77 € | 1 | 4 jours | 72.68 | - | 18460.0 | ||
2,119.75 € | 1 | 4 jours | 77.54 | 7316577447104 | 22608.0 | ||
55.06 € | 1 | 12 jours | - | - | 1275.0 | ||
123.53 € | 1 | 17 jours | - | 7316577005717 | 3073.0 | ||
407.89 € | 1 | 4 jours | - | 7316577005762 | 6350.0 | ||
849.48 € | 1 | 4 jours | - | 7316577005786 | 10400.0 | ||
1,291.32 € | 1 | 4 jours | - | 7316577005809 | 14580.0 | ||
62.36 € | 1 | 17 jours | 15.87 | 7316577298676 | 90.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Configuration | Version standard |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles