• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux coniques série X.J2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
31322 X.J2
31326 X.J2
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)
1 Devis 63.44731657700557112040.0
1 Devis 72.68731657712073118461.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Version standard
Cage Cage en tôle acier Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique