• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux coniques série XDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
31320 XDF
31324 XDF
32028 XDF
32032 XDF
32036 XDF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

2,419.50 €

1 4 jours 113731657744876718381.0

4,233.57 €

1 4 jours 138.52731657744879832000.0

1,558.04 €

1 4 jours -731657000135810868.0

2,609.29 €

1 4 jours 102731657000286716181.999

3,278.51 €

1 4 jours 128-33140.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Jeu de roulements appairés en configuration X ><
Cage Cage en tôle acier Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique