• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes série 2RS1LT10 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6009-2RS1LT10

Référence pièce
6009-2RS1LT10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316570184235
Bague extérieure Sans flasque/gorge Plage de température Pour basses températures (-50 à 80°C) Poids(g) 244.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RS1LT10, le numéro d'article est le suivant: 6009-2RS1LT10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6009-2RS1LT10.

Assistance technique