Roulements rigides à billes série 2RS1NRC3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6008 -2RS1NRC3
6206-2RS1NRC3
6207 -2RS1NRC3
6306 -2RS1NRC3
6308 -2RS1NRC3
6309 -2RS1NRC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

39.94 €

1 17 jours Grade 6-214.0

17.59 €

1 17 jours Grade 67316571403144205.0

43.45 €

1 4 jours Grade 67316575802554288.0

54.64 €

1 17 jours Grade 67316571211992360.0

71.08 €

1 4 jours -7316576681813646.0

67.68 €

1 4 jours Grade 67316570021660868.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe With Groove for Retaining Ring Bague externe With Outer Ring
Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique