Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
295670-100035 |
OBR25M-R200-2EP-IO-V1-L |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de tension | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Classe de protection laser | Type de lumière | Matériau de la surface optique | Distance de commutation maximale (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.43 € | 1 | Devis | Laser | 15 | 50.6 | 41.7 | DC | Connecteur M12 | PNP/NPN | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Plastique | 33000 | OBR25M-R200-2EP-IO-V1-L | |||
149.43 € | 1 | Devis | Laser | 15 | 50.6 | 41.7 | DC | Connecteur M12 | PNP/NPN | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Plastique | 33000 | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Matériau du boîtier | Plastique | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d’onde du capteur(nm) | 680 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Type de tension
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Classe de protection laser
Type de lumière
Matériau de la surface optique
Distance de commutation maximale(mm)
Propriétés optionnelles