Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28520 |
28523 |
28580 |
28584 |
28680 |
2876 |
2877 |
2878 |
28919 |
28921 |
28995 |
2924 |
29522 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Cage | EAN | Gamme de produits | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.18 € | 1 | 4 jours | - | 89.98 | - | 0053893231174 | Bague extérieure (cuvette) uniquement | 196.0 | ||
96.25 € | 1 | 4 jours | - | 92.075 | - | 0053893231525 | Bague extérieure (cuvette) uniquement | 325.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | Cage en tôle acier | 0053893231785 | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 1000.0 | ||
- | 1 | Devis | 52.388 | - | Cage en tôle acier | 0053893232225 | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 449.0 | ||
87.11 € | 1 | 4 jours | 55.562 | - | Cage en tôle acier | 0053893232966 | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 512.0 | ||
190.37 € | 1 | 4 jours | 33.338 | - | Cage en tôle acier | - | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 300.0 | ||
186.77 € | 1 | 4 jours | 34.925 | - | Cage en tôle acier | 0053893652542 | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 300.0 | ||
- | 1 | Devis | 34.925 | - | Cage en tôle acier | 0053893122236 | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 133.0 | ||
101.27 € | 1 | 4 jours | - | 99.979 | - | 0053893233543 | Bague extérieure (cuvette) uniquement | 243.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 100 | - | 0053893233741 | Bague extérieure (cuvette) uniquement | 259.0 | ||
- | 1 | Devis | 62.738 | - | Cage en tôle acier | 0053893235578 | Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux | 505.0 | ||
76.73 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 0053893122564 | Bague extérieure (cuvette) uniquement | 220.0 | ||
51.43 € | 1 | 4 jours | - | 107.95 | - | 0053893236995 | Bague extérieure (cuvette) uniquement | 316.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Configuration | Version standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Cage
EAN
Gamme de produits
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles