Roulements à rouleaux coniques série S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05185 S
07100 S
2523 S
3188 S
369 S
382 S
395 S
557 S
560 S
565 S
575 S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

-

1 Devis -47--0053893164380-102.0

-

1 Devis 25.4-----100.0

-

1 Devis -69.8519.05-0053893116839Bague extérieure (cuvette) uniquement171.0

601.73 €

1 4 jours 31.75--Cage en tôle acier0053893124247Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux379.0

71.37 €

1 4 jours 47.625--Cage en tôle acier0053893016498Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux398.0

-

1 Devis -96.838-Cage en tôle acier0053893018638Bague extérieure (cuvette) uniquement244.0

-

1 Devis 66.675--Cage en tôle acier0053893027456Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux541.0

96.37 €

1 4 jours 53.975--Cage en tôle acier0053893053387Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1514.0

218.01 €

1 4 jours 68.262--Cage en tôle acier0053893054766Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1123.0

1,074.62 €

1 4 jours 63.5--Cage en tôle acier0053893056005Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1500.0

899.23 €

1 4 jours 76.2--Cage en tôle acier-Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1623.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Configuration Version standard
Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique