Roulements à rouleaux coniques série X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07087 X
07087X/07210 X
14139 X
15101/15250 X
15250 X
19138 X
248 X
2560 X
39414 X
432 X
529 X
53387 X
553 X
562 X
567 X
572 X
580/572 X
598 X
6581 X
77676 X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

-

1 Devis 22.225---0053893164991-102.0

54.84 €

1 4 jours 22.22550.815.011Cage en tôle acier0053893664170Roulement à rouleaux coniques complet150.0

233.30 €

1 4 jours 35--Cage en tôle acier0053893183411Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux200.0

50.27 €

1 4 jours 25.463.520.638Cage en tôle acier0053893292588Roulement à rouleaux coniques complet330.0

16.25 €

1 4 jours -63.5--0053893188980Bague extérieure (cuvette) uniquement122.0

591.83 €

1 4 jours 35--Cage en tôle acier0053893198958Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux199.0

461.40 €

1 4 jours 20.622--Cage en tôle acier-Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux210.0

-

1 Devis 30--Cage en tôle acier0053893117355Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux305.0

651.94 €

1 4 jours -105.001--0053893936444Bague extérieure (cuvette) uniquement227.0

146.90 €

1 4 jours -95.25--0053893032009Bague extérieure (cuvette) uniquement485.0

96.10 €

1 4 jours 50.8--Cage en tôle acier0053893050393Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux850.0

-

1 Devis -98.425--0053893328935Bague extérieure (cuvette) uniquement493.0

-

1 Devis -122.238--0053893052700Bague extérieure (cuvette) uniquement739.0

499.03 €

1 4 jours -130--0053893055107Bague extérieure (cuvette) uniquement832.0

595.01 €

1 4 jours 73.025--Cage en tôle acier0053893057927Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1203.0

-

1 Devis -139.7--0053893059877Bague extérieure (cuvette) uniquement816.0

187.02 €

1 4 jours 82.55139.736.512Cage en tôle acier0053893651675Roulement à rouleaux coniques complet2120.0

737.65 €

1 4 jours 92.075--Cage en tôle acier0053893069401Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1644.0

756.09 €

1 4 jours 90--Cage en tôle acier0053893933467Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux3040.0

861.13 €

1 4 jours -171.45--0053893399720Bague extérieure (cuvette) uniquement1917.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Configuration Version standard
Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique