Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
170-41600
Référence pièce
|
---|
170-41600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques du tuyau tressé | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de faisceau de câble (max.) (mm) | Gamme de faisceau ⌀ | Certification | Propriétés de protection contre l´incendie | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | sans halogène|Non abrasif|très flexible | 12 | 18 | 12 à 18 mm | UL | Conforme à UL94 V0 | 170-41600 | Polyamide 6.6 (PA6) | Polyamide | +150 | -60 | -60 - +150°C. court terme jusqu'à +200 | -60 - 150°C. court terme jusqu'à +200 | HEGPA6616-PA66-BK |
Loading...
Couleur | Noir | Type de produit | Tuyau tressé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tuyau tressé, le numéro d'article est le suivant: 170-41600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170-41600.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du tuyau tressé
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de faisceau de câble (max.)(mm)
Gamme de faisceau ⌀
Certification
Propriétés de protection contre l´incendie
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
170-00090 |
170-00120 |
170-00300 |
170-01109 |
170-10300 |
170-42000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques du tuyau tressé | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de faisceau de câble (max.) (mm) | Gamme de faisceau ⌀ | Certification | Propriétés de protection contre l´incendie | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 5 | 16 | 5 à 16 mm | - | - | 170-00090 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX09-PET-BK (100) | |
359.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 6 | 19 | 6 à 19 mm | - | - | 170-00120 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX12-PET-BK (100) | |
392.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 19 | 45 | 19 à 45 mm | - | - | 170-00300 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX30-PET-BK (50) | |
661.36 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | auto-obturant|sans halogène|Non abrasif | 38 | 50 | 38 à 50 mm | - | Correspond à FMVSS-302, auto-extinguible | 170-01109 | Polyester (PET) | Polyester | +125 | -50 | -70 - +125 | -70 - +125 | Torsade-FR 50-PET-BK | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 1 | 5 | 2 à 5 mm | - | - | 170-10300 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP03-PET-BK | ||
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | sans halogène|Non abrasif|très flexible | 15 | 23 | 15 à 23 mm | UL | Conforme à UL94 V0 | 170-42000 | Polyamide 6.6 (PA6) | Polyamide | +150 | -60 | -60 - +150°C. court terme jusqu'à +200 | -60 - 150°C. court terme jusqu'à +200 | HEGPA6620-PA66-BK |