Butées à rouleaux cylindriques série TN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
81104 TN
81105 TN
81106 TN
81109 TN
81112 TN
81113 TN
81114 TN
81120 TN
81207 TN
81208 TN
81209 TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

6.25 €

1 4 jours 351037.0

6.75 €

1 4 jours -1153.0

7.77 €

1 4 jours -1157.0

10.70 €

1 4 jours 65-130.0

17.51 €

1 4 jours --266.0

21.36 €

1 4 jours --310.0

24.30 €

1 4 jours --332.0

58.32 €

1 4 jours --950.0

12.27 €

1 4 jours --208.0

15.56 €

1 4 jours --249.0

19.26 €

1 4 jours 73-287.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Sens de fonctionnement Simple effet Gamme de produits Butée à rouleaux cylindriques complète
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique