Roulements à rouleaux coniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30204
30205
30207
30208
30210
30303
30304
30306
31316
31320
32008
32009
32011
32018
32207
32208
32209
32306
32307
32309
32910
33015
33020
33205
33206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

4.85 €

1 4 jours 15.25107.0

4.03 €

1 4 jours 16.25155.0

9.61 €

1 4 jours 18.25334.0

10.55 €

1 4 jours 19.75435.0

10.75 €

1 4 jours 21.75603.0

4.23 €

1 4 jours 15.3130.0

6.83 €

1 4 jours 16.25188.0

9.55 €

1 4 jours 20.75404.0

111.94 €

1 4 jours 42.54161.0

125.52 €

1 4 jours 56.58783.0

9.38 €

1 4 jours -312.0

10.79 €

1 4 jours -354.0

15.06 €

1 4 jours -573.0

39.77 €

1 4 jours -1775.0

10.79 €

1 4 jours 24.25482.0

13.65 €

1 4 jours 24.75551.0

14.19 €

1 4 jours 24.75570.0

13.70 €

1 4 jours 28.75587.0

15.85 €

1 4 jours 32.75741.0

27.44 €

1 4 jours 38.251430.0

15.29 €

1 4 jours -204.0

25.17 €

1 4 jours -1160.0

58.45 €

1 4 jours -2420.0

8.03 €

1 4 jours -214.0

12.77 €

1 4 jours -373.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Configuration Version standard
Cage Cage en tôle acier Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120 degrés

Assistance technique