Galets-supports série PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NATR8 PP
NATR10 PP
NATR12 PP
NATR15 PP
NATR17 PP
NATR20 PP
NATR25 PP
NATR30 PP
NATR35 PP
NATR40 PP
NATV8 PP
NATV10 PP
NATV15 PP
NATV20 PP
NATV25 PP
NATV30 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Cage Poids
(g)

8.48 €

1 4 jours 824Cage en tôle acier38.0

9.80 €

1 4 jours 1030Cage en tôle acier64.0

9.17 €

1 4 jours 1232Cage en tôle acier66.0

12.38 €

1 4 jours -35Cage en tôle acier95.0

16.80 €

1 4 jours --Cage en tôle acier139.0

18.28 €

1 4 jours --Cage en tôle acier236.0

23.75 €

1 4 jours --Cage en tôle acier275.0

28.57 €

1 4 jours --Cage en tôle acier444.0

35.23 €

1 4 jours --Cage en tôle acier547.0

36.44 €

1 4 jours --Cage en tôle acier795.0

9.70 €

1 4 jours 824Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet41.0

8.90 €

1 4 jours 1030Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet64.0

14.57 €

1 4 jours -35Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet101.0

18.28 €

1 4 jours --Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet245.0

22.90 €

1 4 jours --Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet284.0

26.50 €

1 4 jours --Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet468.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Avec guidage axial
Bague extérieure Surface extérieure sphérique Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique