Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
950801540
Référence pièce
|
---|
950801540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connecteur (capteur) | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Indice IP | Classe de laser | Emission lumineuse | Portée max. (sans obstacles) (m) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Type (capteurs) | Longueur d’onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 (4 broches) | Acrylonitrile-butadiène-styrène | - | IP67 | - | - | 30 | +55 | -10 | - | 25 | 14 | 42 | - | - | - | - | LED rouge | S8-PR-5-G00-XG | Émetteur | 660 |
Loading...
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 30 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 10 | Tension de fonctionnement (plage) | 10 - 30 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Barrière photoélectrique unidirectionnelle | Caractéristiques du capteur | Témoin LED |
Vous vous trouvez sur la page de Barrière photoélectrique unidirectionnelle, le numéro d'article est le suivant: 950801540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 950801540.
Configurer
Propriétés de base
Fonctions (barrières lumineuses)
Classe de laser
Emission lumineuse
Sorties (capteurs)
Délai de réponse(Mme)
Délai de réponse(µs)
Fréquence de commutation(Hz)
Fréquence de commutation(kHz)
Connecteur (capteur)
Matériau du boîtier
Indice IP
Portée max. (sans obstacles)(m)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type d’émetteur
Type (du fabricant)
Type (capteurs)
Longueur d’onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
950801560 |
950811250 |
952001430 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connecteur (capteur) | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Indice IP | Classe de laser | Emission lumineuse | Portée max. (sans obstacles) (m) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Type (capteurs) | Longueur d’onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponible | 15 jours | M8 (4 broches) | Acier inoxydable | Actionnement clair|Actionnement sombre | IP69K | - | - | - | +55 | -10 | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | - | S8-MR-5-F01-PP | Récepteur | - | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 (4 broches) | - | - | IP67 | - | - | 12 | +55 | -20 | PNP | 12 | 20 | 32 | 2 | - | 250 | - | LED IR | S100-PR-5-FG00-PK | Émetteur|Récepteur | 860 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | M12 (4 broches) | Plastique | - | IP67 | 1 | Axial | 20 | +50 | -10 | - | - | - | - | - | 333 | 250 | - | SC laser rouge | S50-PL-5-G00-XG | Émetteur | 650 |