Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29336 E |
29352 E |
29422 E |
29434 E |
29440 E |
29444 E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,987.16 € | 1 | 4 jours | - | 7316576608988 | 19105.0 | ||
5,462.75 € | 1 | 4 jours | - | 7316576613449 | 46100.0 | ||
1,213.49 € | 1 | 4 jours | - | 7316576609084 | 13300.0 | ||
3,278.15 € | 1 | Devis | 103 | 7316576609138 | 39540.0 | ||
5,303.27 € | 1 | 4 jours | - | 7316576609640 | 63900.0 | ||
5,833.60 € | 1 | 4 jours | - | 7316576609657 | 69200.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Sens de fonctionnement | Roulement simple effet | Plage de température | -30 à +200°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles