• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux série AQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
368A/362 AQ
592 AQ
594 AQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Gamme de produits Poids
(g)

73.50 €

1 4 jours --22.287316570138276Roulement à rouleaux coniques complet498.0

41.43 €

1 4 jours 123.218-30.1637316570867800Bague extérieure (cuvette) seule1030.0

70.45 €

1 4 jours -140.787-7316571097664Bague intérieure (cône) uniquement, avec rouleaux1476.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Version standard
Cage Cage en tôle acier Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique