Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22228 CCC3W33 |
23026 CCC3W33 |
23056 CCC3W33 |
23126 CCC3W33 |
23148 CCC3W33 |
23222 CCC3W33 |
23244 CCC3W33 |
23944 CCC3W33 |
24026 CCC3W33 |
24030 CCC3W33 |
24034 CCC3W33 |
24124 CCC3W33 |
24160 CCC3W33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
791.37 € | 1 | 4 jours | - | 7316576600135 | 13972.0 | ||
518.78 € | 1 | 4 jours | - | 7316576654930 | 5700.0 | ||
2,848.19 € | 1 | 17 jours | 106 | 7316576655371 | 50700.0 | ||
642.20 € | 1 | 4 jours | - | 7316576603655 | 8400.0 | ||
2,749.28 € | 1 | 4 jours | 128 | 7316576600098 | 63850.0 | ||
512.27 € | 1 | 4 jours | 69.8 | - | 9486.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 jours | 144 | 7316576603969 | 78250.0 | ||
1,573.60 € | 1 | 4 jours | - | 7316577004734 | 12150.0 | ||
652.10 € | 1 | 4 jours | - | 7316577016348 | 7670.0 | ||
915.85 € | 1 | 4 jours | 75 | 7316577016379 | 10250.0 | ||
1,331.13 € | 1 | 4 jours | - | 7316577004758 | 16940.0 | ||
648.23 € | 1 | 4 jours | - | 7316577016478 | 9928.0 | ||
8,844.83 € | 1 | 4 jours | 200 | 7316577119780 | 159700.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles