Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21317 K.E |
22209 K.E |
22211 K.E |
22309 K.E |
22317 K.E |
22320 K.E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
273.38 € | 1 | 4 jours | 7316577730152 | 5373.0 | ||
72.43 € | 1 | 17 jours | 7316572420287 | 560.0 | ||
82.27 € | 1 | 12 jours | 7316572450574 | 799.0 | ||
106.45 € | 1 | 17 jours | 7316571580760 | 1347.0 | ||
344.90 € | 1 | 4 jours | 7316570469097 | 7129.0 | ||
557.03 € | 1 | 4 jours | 7316570370270 | 12590.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Bague externe | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +200°C |
Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles