• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux série TN9QVG900

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32915 TN9QVG900

Référence pièce
32915 TN9QVG900
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 21.32 Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row
Configuration Version standard Cage Cage en tôle acier EAN 7316571304120
Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120°C Poids(g) 504.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série TN9QVG900, le numéro d'article est le suivant: 32915 TN9QVG900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32915 TN9QVG900.

Assistance technique