Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAP1020 P10 |
PAP10560 P10 |
PAP180100 P10 |
PAP2220 P10 |
PAP2425 P10 |
PAP2525 P10 |
PAP3240 P10 |
PAP3550 P10 |
PAP5560 P10 |
PAP6560 P10 |
PAP8060 P10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Poids (g) | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 4028977656279 | 5.0 | 20 | ||
34.73 € | 1 | 4 jours | 105 | 110 | - | 389.0 | 60 | ||
145.55 € | 1 | 4 jours | 180 | 185 | 4028977660092 | 1100.0 | 100 | ||
1.87 € | 1 | 4 jours | 22 | 25 | 4028977657450 | 17.0 | 20 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | 24 | 27 | 4028977657603 | 23.0 | 25 | ||
- | 1 | Devis | 25 | 28 | 4028977657719 | 24.0 | 25 | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | 32 | 36 | 4028977658143 | 75.0 | 40 | ||
- | 1 | Devis | 35 | 39 | 4028977658310 | 89.0 | 50 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 55 | 60 | 4028977658907 | 208.0 | 60 | ||
25.66 € | 1 | 4 jours | 65 | 70 | 4028977659140 | 242.0 | 60 | ||
27.62 € | 1 | 4 jours | 80 | 85 | 4028977659454 | 297.0 | 60 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -200:: +280 | Lubrification et entretien | Sans entretien, pour applications à sec | Matériau | Au plomb |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Poids(g)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles