Butées à rouleaux cylindriques série TN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K81108 TN
K81110 TN
K81113 TN
K81114 TN
K81115 TN
K81118 TN
K81120 TN
K81128 TN
K81207 TN
K81210 TN
K81211 TN
K81212 TN
K81213 TN
K81214 TN
K81220 TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage Diamètre intérieur
(mm)
Sens de fonctionnement Diamètre extérieur
(mm)
Plage de température Poids
(g)

4.28 €

1 4 jours 606Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C40.0

5.56 €

1 4 jours 706Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C52.0

9.42 €

1 4 jours -7.5Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C102.0

11.23 €

1 4 jours -7.5-70Simple effet95-20 à +120 degrés107.0

12.85 €

1 4 jours -7.5Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C115.0

19.30 €

1 4 jours -9Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C147.0

25.72 €

1 4 jours -11Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C245.0

50.90 €

1 4 jours --Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C398.0

6.30 €

1 4 jours -7.5Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C52.0

12.15 €

1 4 jours 789Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C97.0

14.40 €

1 4 jours -11Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C154.0

16.63 €

1 4 jours -11Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C176.0

20.24 €

1 4 jours -11Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C187.0

21.50 €

1 4 jours -11Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C203.0

59.90 €

1 4 jours --Cage en polyamide-Roulement unidirectionnel--20 à +120°C600.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Réglage angulaire Angle fixe Gamme de produits Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement

Assistance technique