Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AR1460110 |
AX685110 |
AX890120 |
AXZ5.5917 |
AXZ82035.4 |
NA1012 |
NA3045 |
RAXF715 |
RAXPZ420 |
RAXPZ445 |
RNA3040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Cage | Jeu | Bague interne | Lubrification | Gamme de produits | Joint | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.78 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | Classe 0 | Acier inoxydable | Angle fixe | - | - | - | - | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 572.0 | ||
315.41 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | - | Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement | - | -20 à +120°C | 142.0 | ||
433.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | - | Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement | - | -20 à +120°C | 238.0 | ||
50.60 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | - | Rouleau à aiguilles axial avec rondelle et plaque de chemin de cylindre / rouleau intégrées | - | -20 à +120°C | 5.0 | ||
70.79 € | 1 | 4 jours | - | 35.4 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | - | Rouleau à aiguilles axial avec rondelle et plaque de chemin de cylindre / rouleau intégrées | - | -20 à +120°C | 31.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | - | Classe 0 | - | - | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Avec bague interne | Gorge avec orifice(s) de lubrification | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +100°C | 50.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | - | Classe 0 | - | - | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Avec bague interne | Gorge avec orifice(s) de lubrification | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +100°C | 710.0 | ||
58.87 € | 1 | 4 jours | - | 31.5 | 14.2 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | Pour lubrification à la graisse ou à huile | - | - | -20 à +120°C | 22.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 35.4 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | Pour lubrification à la graisse ou à huile | - | - | -20 à +120°C | 91.0 | ||
231.03 € | 1 | 4 jours | - | 66 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Cage en tôle acier | - | - | Pour lubrification à la graisse ou à huile | - | - | -20 à +120°C | 216.0 | ||
212.75 € | 1 | 4 jours | 55.4 | - | - | - | Classe 0 | - | - | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Sans bague interne | Gorge avec orifice(s) de lubrification | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +100°C | 672.0 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Précision (JIS)
Matériau de l'élément de roulement
Réglage angulaire
Cage
Jeu
Bague interne
Lubrification
Gamme de produits
Joint
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles