Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900001118 |
R900009432 |
R900012017 |
R900012018 |
R900012020 |
R900014968 |
R900015578 |
R900024864 |
R900230414 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Numéro d'article du tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | M5 | 120 | 0.02 | 73181548 | ||
- | 1 | 8 jours | M5 | 150 | 0.023 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M5 | 200 | 0.03 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M5 | 210 | 0.037 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M5 | 250 | 0.039 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M6 | 190 | 0.042 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M5 | 190 | 0.029 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M6 | 240 | 0.053 | 73181548 | ||
- | 1 | 5 jours | M5 | 170 | 0.026 | 73181542 |
Loading...
Niveau de résistance (acier) | 10.9 | Unité de Tarif douanier - poids | kg | Standard | DIN 939 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Goujon à filetage intégral | Tarif douanier poids pro | 1 | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Numéro d'article du tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles