Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25T10STAHL00ZA |
32T10STAHL00ZA |
50T10STAHL00ZA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.129 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.172 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.24 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | n | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de dent(mm) | 5.3 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Numéro de tarif douanier | 40103200 |
Norme | ISO 17396 | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 2.5 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Angle de dent(°) | 40 | Épaisseur de courroie(mm) | 4.5 |
Profilé | T10 | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 10 |
Matériau | Polyuréthanne | Entretien requis | n | Profil de dent | Trapézoïdal |
Résistant à l’huile | Bien | Câblés de tension | Câblés de tension en acier | Tenue en température jusqu’à(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles