Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PJ10928775A |
PJ12006775A |
PJ43247700 |
PJ45787700 |
PJ508107700 |
PJ50847700 |
PJ50887700 |
PJ55987700 |
PJ61087700 |
PJ66087700 |
PJ71147700 |
PJ81367700 |
PJ86410775M |
PJ91497700 |
PJ95547700 |
PJ95597700 |
PJ9654775A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Longueur de référence, cotes pouces (Pouce) | Numéro de courroie | Longueur de référence (mm) | Numéro de tarif douanier | Longueur (mm) | Nombre de nervures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 18.72 | 0.079 | 43 | 430 J 8 | 1.092 | 40103100 | 1.092 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 14.04 | 0.065 | 47.3 | 473 J 6 | 1.200 | 40103100 | 1.200 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | 9.36 | 0.016 | 17 | 170 J 4 | 432 | 40103900 | 432 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 18.72 | 0.033 | 18 | 180 J 8 | 457 | 40103900 | 457 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 23.4 | 0.046 | 20 | 200 J 10 | 508 | 40103900 | 508 | 10 | ||
- | 1 | 5 jours | 9.36 | 0.018 | 20 | 200 J 4 | 508 | 40103900 | 508 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 18.72 | 0.037 | 20 | 200 J 8 | 508 | 40103900 | 508 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 18.72 | 0.04 | 22 | 220 J 8 | 559 | 40103900 | 559 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 18.72 | 0.044 | 24 | 240 J 8 | 610 | 40103100 | 610 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 18.72 | 0.048 | 26 | 260 J 8 | 660 | 40103100 | 660 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 9.36 | 0.026 | 28 | 280 J 4 | 711 | 40103100 | 711 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 14.04 | 0.044 | 32 | 320 J 6 | 813 | 40103100 | 813 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | 23.4 | 0.078 | 34 | 340 J 10 | 864 | 40103100 | 864 | 10 | ||
- | 1 | 5 jours | 21.06 | 0.074 | 36 | 360 J 9 | 914 | 40103100 | 914 | 9 | ||
- | 1 | 5 jours | 9.36 | 0.034 | 37.6 | 376 J 4 | 955 | 40103100 | 955 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 21.06 | 0.077 | 37.6 | 376 J 9 | 955 | 40103100 | 955 | 9 | ||
- | 1 | 5 jours | 9.36 | 0.035 | 38 | 380 J 4 | 965 | 40103100 | 965 | 4 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | n | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui |
Épaisseur de courroie(mm) | 3.3 | Profilé | PJ | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Set-constant Oui/Non | n | Pas P(mm) | 2.34 | Matériau | Polychloroprène |
Entretien requis | y | Résistant à l’huile | Bien | Câblés de tension | Câblé de tension en polyester à faible étirement |
Tenue en température jusqu’à(°C) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Longueur de référence, cotes pouces(Pouce)
Numéro de courroie
Longueur de référence(mm)
Numéro de tarif douanier
Longueur(mm)
Nombre de nervures
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles