Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1600D8M2077ZA |
1600D8M3077ZA |
2400D8M2077ZA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | Nombre de dents | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.22 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.33 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.36 | 40103900 | 300 | 2.400 | 2.400 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | y | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 8.28 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Épaisseur de courroie(mm) | 8.28 | Profilé | D8M |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 8 | Matériau | Polychloroprène |
Entretien requis | n | Profil de dent | Semi-circulaire | Résistant à l’huile | Limité |
Câblés de tension | Câblés de tension en fibre de verre | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Nombre de dents
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles