Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16AT5STAHL00ZA |
25AT5STAHL00ZA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.053 | 40103200 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.083 | 39269097 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | n | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de dent(mm) | 2.5 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 17396 |
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 1.2 | Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui |
Angle de dent(°) | 25 | Épaisseur de courroie(mm) | 2.7 | Profilé | AT5 |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 5 | Matériau | Polyuréthanne |
Entretien requis | n | Profil de dent | Trapézoïdal | Résistant à l’huile | Bien |
Câblés de tension | Câblés de tension en acier | Tenue en température jusqu’à(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles