Courroie crantée / MXL / CR / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296

Courroie crantée / MXL / CR / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296
· Gamme de puissance importante
· Charge sur palier réduite
· Flexibilité élevée
· Transmission synchrone du couple
· Pour les diamètres de poulie extrêmement petits
· Câble en verre
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +100°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

640MXL01277ZA

Référence pièce
640MXL01277ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur nominale W (mm)(mm) 3.175 Largeur nominale W (pouce) 0.125 Tarif douanier — poids(kg) 0.006
Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non y Tarif douanier — poids par 1
Largeur de dent(mm) 1.14 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 40103900
Norme ISO 5296 Nombre de dents 80 Longueur de pas, cotes pouces(Pouce) 64
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 0.51 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui
Longueur de pas(mm) 162.56 Angle de dent(°) 40 Épaisseur de courroie(mm) 1.14
Longueur(mm) 162.56 Profilé MXL Tarif douanier - pays d'origine DE
Pas P(mm) 2.032 Matériau Compound chloroprène Entretien requis n
Profil de dent Trapézoïdal Résistant à l’huile Limité Câblés de tension Câblés de tension en fibre de verre
Tenue en température jusqu’à(°C) 100

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / MXL / CR / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296 , le numéro d'article est le suivant: 640MXL01277ZA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 640MXL01277ZA.

Assistance technique