Courroies crantée / OMEGA / 14M / CR / fibre de verre / OPTIBELT

Courroies crantée / OMEGA / 14M / CR / fibre de verre / OPTIBELT
· Précision élevée
· Pour poulies HTD et RPP
· Sans entretien
· Pour les sollicitations importantes à différentes vitesses
· Niveau sonore plus faible grâce à la forme de la denture OMEGA
· Câble en verre
· Tissu et denture résistants à l'abrasion
· Section 8MHP et 14MHP - Conductibilité électrique
· Jusqu'à deux fois plus de puissance transmissible comparée optibelt OMEGA
· Plage de température -30°C à +100°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

210014MHP5577ZA

Référence pièce
210014MHP5577ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids(kg) 1.155 Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non y
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 40103900
Nombre de dents 150 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 5.6
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Longueur de pas(mm) 2.100 Épaisseur de courroie(mm) 9.5
Longueur(mm) 2.100 Profilé 14M Tarif douanier - pays d'origine DE
Pas P(mm) 14 Matériau Polychloroprène Entretien requis n
Profil de dent Semi-circulaire Résistant à l’huile Limité Câblés de tension Câblé de tension en fibre de verre renforcée
Tenue en température jusqu’à(°C) 100

Vous vous trouvez sur la page de Courroies crantée / OMEGA / 14M / CR / fibre de verre / OPTIBELT , le numéro d'article est le suivant: 210014MHP5577ZA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 210014MHP5577ZA.

Assistance technique