Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3305MHP1577ZA |
4505MHP2577ZA |
5005MHP977ZA |
6005MHP1577ZA |
7005MHP1577ZA |
8005MHP2577ZA |
8605MHP1577ZA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | Nombre de dents | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 66 | 330 | 330 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.009 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.015 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.03 | 40103500 | 140 | 700 | 700 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 | 40103500 | 172 | 860 | 860 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | y | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 1.9 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Épaisseur de courroie(mm) | 3.4 | Profilé | 5M |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 5 | Matériau | Polychloroprène |
Entretien requis | n | Profil de dent | Semi-circulaire | Résistant à l’huile | Limité |
Câblés de tension | Câblé de tension en fibre de verre renforcée | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Nombre de dents
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles