Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
119014M5577ZA |
140014M4077ZA |
140014M8577ZA |
161014M4077ZA |
161014M5577ZA |
161014M8577ZA |
177814M5577ZA |
189014M5577ZA |
210014M4077ZA |
210014M5577ZA |
280014M8577ZA |
315014M4077ZA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | Nombre de dents | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.655 | 40103500 | 85 | 1.190 | 1.190 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.56 | 40103500 | 100 | 1.400 | 1.400 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.19 | 40103500 | 100 | 1.400 | 1.400 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.644 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.886 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.369 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.13 | 40103600 | 127 | 1.778 | 1.778 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.26 | 40103600 | 135 | 1.890 | 1.890 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.84 | 40103900 | 150 | 2.100 | 2.100 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.155 | 40103900 | 150 | 2.100 | 2.100 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.38 | 40103900 | 200 | 2.800 | 2.800 | ||
- | 1 | 5 jours | 0 | 40103900 | 225 | 3.150 | 3.150 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | y | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 5.6 |
Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui | Épaisseur de courroie(mm) | 9.5 | Profilé | 14M |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 14 | Matériau | Polychloroprène |
Entretien requis | n | Profil de dent | Semi-circulaire | Résistant à l’huile | Limité |
Câblés de tension | Câblés de tension en fibre de verre | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Nombre de dents
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles