Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R928006807
Référence pièce
|
---|
R928006807 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type code | Poids de tarif douanier (kg) | Pression différentielle maximale de l'élément filtrant | Taille de conception | Type | Matériau filtrant | Numéro de position du tarif douanier | Cotation du filtre (µm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.45 € | 1 | Devis | 2.0160 H3XL-A00-0-M | 0.5 | 30 | 160 | Type 2 | Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable | 84219990 | 3 | NBR |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Vanne by-pass oui/non | Aucun | Conception des éléments | Colle norme / matériau norme |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Elément filtrant BOSCH REXROTH, le numéro d'article est le suivant: R928006807.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R928006807.
Configurer
Propriétés de base
Type code
Poids de tarif douanier(kg)
Pression différentielle maximale de l'élément filtrant
Taille de conception
Type
Matériau filtrant
Numéro de position du tarif douanier
Cotation du filtre (µm)
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R928005679 |
R928005837 |
R928005855 |
R928006809 |
R928006816 |
R928006818 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type code | Poids de tarif douanier (kg) | Pression différentielle maximale de l'élément filtrant | Taille de conception | Type | Matériau filtrant | Numéro de position du tarif douanier | Cotation du filtre (µm) | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.62 € | 1 | Devis | 1.0060 P25-A00-0-M | 1.82 | 30 | 60 | Type 1 | Papier filtre, non réutilisable (non nettoyable) | 84219990 | 25 | NBR | ||
127.68 € | 1 | Devis | 1.0040 H10XL-A00-0-M | 0.174 | 30 | 40 | Type 1 | Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable | 84219990 | 10 | NBR | ||
143.65 € | 1 | Devis | 1.0063 H10XL-A00-0-M | 0.26 | 30 | 63 | Type 1 | Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable | 84219990 | 10 | NBR | ||
308.62 € | 1 | Devis | 2.0160 H10XL-A00-0-M | 0.5 | 30 | 160 | Type 2 | Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable | 84219990 | 10 | NBR | ||
614.68 € | 1 | Devis | 2.0160 H3XL-B00-0-M | 0.8 | 330 | 160 | Type 2 | Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable | 84219990 | 3 | NBR | ||
574.85 € | 1 | Devis | 2.0160 H10XL-B00-0-M | 0.85 | 330 | 160 | Type 2 | Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable | 84219990 | 10 | NBR |