Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RB12A501-BLS
Référence pièce
|
---|
RB12A501-BLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ouverture e de l'anneau, env. (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Diamètre de fil d7 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Rayon r (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 100 | 5 jours | 6 | 13.2 | 1 | 0.2 | ,4 | 0.6 | 13 | 12 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 9926 | type | RB |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Circlips en fil rond SEEGER, DIN 9926 (anciennement 7993 B), type RB pour alésages, le numéro d'article est le suivant: RB12A501-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB12A501-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Ouverture e de l'anneau, env.(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Diamètre de fil d7(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Rayon r(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RB10A501-BLS |
RB110A501-BLS |
RB14A501-BLS |
RB16A501-BLS |
RB18A501-BLS |
RB20A501-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Ouverture e de l'anneau, env. (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Diamètre de fil d7 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Rayon r (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 100 | 5 jours | 4 | 10.9 | 0.8 | 0.12 | ,3 | 0.5 | 10.8 | 10 | ||
1.83 € | 10 | 5 jours | 32 | 114.2 | 3.2 | 19.97 | 1.2 | 1.8 | 113.2 | 110 | ||
0.08 € | 100 | 5 jours | 6 | 15.2 | 1 | 0.27 | ,4 | 0.6 | 15 | 14 | ||
0.11 € | 100 | 5 jours | 8 | 17.8 | 1.6 | 0.71 | ,4 | 0.9 | 17.6 | 16 | ||
0.12 € | 100 | 5 jours | 8 | 19.8 | 1.6 | 0.8 | ,4 | 0.9 | 19.6 | 18 | ||
0.12 € | 100 | 5 jours | 10 | 22.3 | 2 | 1.32 | ,5 | 1.1 | 22 | 20 |