Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JV72-S
Référence pièce
|
---|
JV72-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 25 | 5 jours | 1.5 | 76.5 | 6 | 19.408 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | -0.07 | 72 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | JV | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER-V, type JV pour alésages, le numéro d'article est le suivant: JV72-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JV72-S.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JV16-BLN |
JV17-BLS |
JV19-BLS |
JV80-S |
JV85-S |
JV90-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.553 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 18.3 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 17.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 17 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20.5 | 2.2 | 0.72 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 19 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 85.5 | 6 | 20.945 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | -0.07 | 80 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 90.5 | 6.6 | 27.6 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 88.5 | 3 | 5.3 | 3 | -0.08 | 85 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 95.5 | 6.6 | 30.28 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3 | 5.3 | 3 | -0.08 | 90 |