Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JV33-BLS
Référence pièce
|
---|
JV33-BLS |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 jours | 0.85 | 35.5 | 3.3 | 2.229 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 34.7 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | -0.06 | 33 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | JV | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER-V, type JV pour alésages, le numéro d'article est le suivant: JV33-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JV33-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JV16-BLN |
JV17-BLS |
JV19-BLS |
JV35-BLS |
JV36-BLS |
JV38-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.553 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 18.3 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 17.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 17 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20.5 | 2.2 | 0.72 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 19 | ||
166.94 € | 50 | 5 jours | 1 | 37.8 | 3.4 | 3.052 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 37 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 38.8 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 36 | ||
204.03 € | 50 | 5 jours | 1 | 40.8 | 3.8 | 3.76 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 40 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 38 |