Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AV23-BLS
Référence pièce
|
---|
AV23-BLS |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 jours | 0.5 | 23 | 3.1 | 1.83 | 1.3 | 22 | 1.5 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | -0.06 | 21.5 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | AV | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER-V, type AV pour arbres, le numéro d'article est le suivant: AV23-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AV23-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AV15-BLC |
AV16-BLC |
AV17-BLS |
AV24-BLS |
AV25-BLC |
AV28-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.35 | 15 | 2.2 | 0.67 | 1.1 | 14.3 | 1.3 | 1 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 13.8 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 16 | 2.3 | 0.74 | 1.1 | 15.2 | 1.3 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 14.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17 | 2.4 | 0.852 | 1.1 | 16.2 | 1.3 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 15.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.55 | 24 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 22.9 | 1.5 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | -0.06 | 22.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.55 | 25 | 3.4 | 2.18 | 1.3 | 23.9 | 1.5 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | -0.06 | 23.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 28 | 3.8 | 4.022 | 1.6 | 26.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 25.9 |