Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL35-BLS
Référence pièce
|
---|
AL35-BLS |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 jours | 35 | 3.8 | 4.38 | 1.6 | 33 | 2.5 | 3 | +0.25-0.50 | 1.5 | 5.2 | 32.2 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | AL | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER-L, type AL pour arbres, le numéro d'article est le suivant: AL35-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL35-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’ergot max. a(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AL25A001-BLS |
AL30-BLS |
AL32-BLS |
AL37-BLS |
AL40-PRS |
AL45-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 25 | 3 | 2.1 | 1.3 | 23.9 | 2 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | 4.3 | 23.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 30 | 3.4 | 3.402 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | 4.7 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 jours | 32 | 3.6 | 4 | 1.6 | 30.3 | 2.5 | 2.5 | +0.21-0.42 | 1.5 | 5 | 29.6 | ||
- | 50 | 5 jours | 37 | 4 | 5.4 | 1.6 | 35 | 2.5 | 3 | +0.25 -0.50 | 1.5 | 5.4 | 34.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 40 | 4.2 | 6.75 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | 36.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 45 | 4.6 | 8.156 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 7.2 | 41.5 |