Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RW22A501-BLS
Référence pièce
|
---|
RW22A501-BLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Ouverture e de l'anneau, env. (mm) | Diamètre de fil d7 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Rayon r (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 100 | 5 jours | 22 | 3 | 2 | 1.72 | 1.1 | 20 | -0.5 | 19.7 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 9925 | type | RW |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Circlips à fil rond SEEGER, DIN 9925 (ancien 7993 A), type RW pour arbres, le numéro d'article est le suivant: RW22A501-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RW22A501-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Ouverture e de l'anneau, env.(mm)
Diamètre de fil d7(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Rayon r(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RW16A501-BLS |
RW18A501-BLS |
RW20A501-BLS |
RW24A501-BLS |
RW25A501-BLS |
RW26A501-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Ouverture e de l'anneau, env. (mm) | Diamètre de fil d7 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Rayon r (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Diamètre intérieur d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 100 | 5 jours | 16 | 3 | 1.6 | 0.752 | 0.9 | 14.4 | -0.4 | 14.2 | ||
10.12 € | 100 | 5 jours | 18 | 3 | 1.6 | 0.83 | 0.9 | 16.4 | -0.4 | 16.2 | ||
12.35 € | 100 | 5 jours | 20 | 3 | 2 | 1.45 | 1.1 | 18 | -0.5 | 17.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 24 | 3 | 2 | 1.88 | 1.1 | 22 | -0.5 | 21.7 | ||
13.78 € | 100 | 5 jours | 25 | 3 | 2 | 1.95 | 1.1 | 23 | -0.5 | 22.7 | ||
- | 50 | 5 jours | 26 | 3 | 2 | 2.06 | 1.1 | 24 | -0.5 | 23.7 |