• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Circlips à fil rond SEEGER, DIN 9925 (ancien 7993 A), type RW pour arbres (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RW45A501-BLS

Référence pièce
RW45A501-BLS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'arbre d1
(mm)
Ouverture e de l'anneau, env.
(mm)
Diamètre de fil d7
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Rayon r
(mm)
Diamètre de gorge d2
(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur Diamètre intérieur d3
(mm)

0.29 €

50 5 jours 4542.55.451.442.5-0.842

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — unité de poids kg Norme DIN 9925 type RW
Tarif douanier — poids par 1000 Matériau de construction Acier à ressort Numéro de tarif douanier 73182100
Tarif douanier — pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Circlips à fil rond SEEGER, DIN 9925 (ancien 7993 A), type RW pour arbres, le numéro d'article est le suivant: RW45A501-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RW45A501-BLS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RW16A501-BLS
RW18A501-BLS
RW20A501-BLS
RW4A501-BLS
RW50A501-BLS
RW55A501-BLS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre d'arbre d1
(mm)
Ouverture e de l'anneau, env.
(mm)
Diamètre de fil d7
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Rayon r
(mm)
Diamètre de gorge d2
(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur Diamètre intérieur d3
(mm)

0.09 €

100 5 jours 1631.60.7520.914.4-0.414.2

0.11 €

100 5 jours 1831.60.830.916.4-0.416.2

0.12 €

100 5 jours 20321.451.118-0.517.7

-

100 5 jours 410.80.050.53.2-0.23.1

0.37 €

50 5 jours 5042.56.271.447.5-0.847

0.88 €

50 5 jours 5543.212.051.851.8-0.851.1

Assistance technique