Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JK52-S
Référence pièce
|
---|
JK52-S |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 jours | 1.5 | 56.2 | 4.7 | 9.23 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 52 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 984 | type | JK |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER-K, DIN 984, type JK pour alésages, le numéro d'article est le suivant: JK52-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JK52-S.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’ergot max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JK18-BLS |
JK19-BLS |
JK20-BLS |
JK62-S |
JK72-S |
JK80-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 19.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 2 | 1.5 | 1 | 4.1 | -0.06 | 18 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 3.8 | -0.06 | 19 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 21.5 | 2.4 | 0.98 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 2 | 1.5 | 1 | 3.9 | -0.06 | 20 | ||
- | 50 | 18 jours | 1.5 | 66.2 | 5.6 | 13.937 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 62 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.5 | 76.5 | 6.4 | 25.184 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 72 | ||
360.55 € | 25 | 5 jours | 1.75 | 85.5 | 7 | 29.653 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 80 |