Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JS24-BLC
Référence pièce
|
---|
JS24-BLC |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 jours | 0.6 | 25.9 | 3 | 1.912 | 1.6 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 4.9 | -0.06 | 24 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 472 | type | JS |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 472, type JS pour arbres, version renforcée, le numéro d'article est le suivant: JS24-BLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JS24-BLC.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JS100-S |
JS30-BLS |
JS32-BLS |
JS35-BLS |
JS40-S |
JS42-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840.80 € | 25 | 5 jours | 1.75 | 105.5 | 8.4 | 60.369 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 10.5 | -0.1 | 100 | ||
55.74 € | 50 | 5 jours | 0.7 | 32.1 | 3.3 | 2.6 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.5 | 5.5 | -0.06 | 30 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 34.4 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2 | 2.6 | 1.5 | 5.7 | -0.06 | 32 | ||
92.63 € | 50 | 5 jours | 1 | 37.8 | 3.8 | 4.46 | 1.85 | +0.50 -0.25 | 37 | 2.5 | 3 | 1.75 | 6 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 43.5 | 3.9 | 5.5 | 2.15 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.5 | -0.07 | 40 | ||
123.89 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 45.5 | 4.1 | 5.8 | 2.15 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.7 | -0.07 | 42 |