Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
908390 |
908462 |
908595 |
908953 |
908960 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale en bar | Code type | Tarif douanier - Poids (kg) | Niveau de pression en bar | Tension V/Hz | Raccordement électrique | Sorties | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 50 | HDA 4346-A-0016-000-F1 | 0.145 | 16 | Type de tension 8 à 30 VDC | Connecteur d'appareil M12 × 1, 4 pôles (sans prise d'accouplement) | 4 à 20 mA, 2 fils | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | HDA 4346-A-0010-000-F1 | 0.15 | 10 | Type de tension 8 à 30 VDC | Connecteur d'appareil M12 × 1, 4 pôles (sans prise d'accouplement) | 4 à 20 mA, 2 fils | ||
- | 1 | Devis | 80 | HDA 4345-A-0025-000-F1 | 0 | 25 | Type de tension 8 à 30 VDC | Fiche d'appareil 3 pôles+ PE, DIN EN175301-803 (DIN 43650) | 4 à 20 mA, 2 fils | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | HDA 4346-A-01.0-000-F1 | 0.15 | 1 | Type de tension 8 à 30 VDC | Connecteur d'appareil M12 × 1, 4 pôles (sans prise d'accouplement) | 4 à 20 mA, 2 fils | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | HDA 4346-B-01.0-000-F1 | 0.25 | 1 | Type de tension 12 à 30 VDC | Connecteur d'appareil M12 × 1, 4 pôles (sans prise d'accouplement) | 0 à 10 V, 3 fils |
Loading...
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Type | HDA 4300 | Connexion | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids Pro | 1 | Tarif douanier - Numéro d'article | 90262020 | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | FPM |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale en bar
Code type
Tarif douanier - Poids(kg)
Niveau de pression en bar
Tension V/Hz
Raccordement électrique
Sorties
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles