Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
303191 |
303192 |
303194 |
306849 |
308067 |
311645 |
317001 |
8201297773 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception de l'indicateur de colmatage | Tarif douanier - Poids (kg) | Tarif douanier - Numéro d’article | Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | B | 0.052 | 90268080 | 2 | ||
- | 1 | 5 jours | B | 0.053 | 90268080 | 5 | ||
- | 1 | 5 jours | BM | 0.051 | 90268080 | 2 | ||
- | 1 | 5 jours | C | 0.108 | 90268020 | 5 | ||
- | 1 | 5 jours | C | 0.11 | 90268080 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | C | 0.107 | 90268080 | 2 | ||
- | 1 | Devis | C | 0.112 | 90268080 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | C | 0 | 90268080 | 2.5 |
Loading...
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Pression de service maximale (bar) | 210 | Type de connexion | AG |
---|---|---|---|---|---|
Type | VM | Taille de connexion | G1/2 | Tarif douanier - Poids par | 1 |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Conception de l'indicateur de colmatage
Tarif douanier - Poids(kg)
Tarif douanier - Numéro d’article
Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles