Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4000122000 |
74000162000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 5 jours | 2.348 | A, B, C, E, L | 19.46 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 57.8 | 3/4 | 12B-2 | 12.7 | 41.7 | 45.9 | 16.1 | 74000122000 | ||
- | 5 | 5 jours | 5.267 | A, B, C, E, L, S | 31.88 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 106 | 1 | 16B-2 | 15.88 | 67.1 | 73.4 | 21 | - |
Loading...
Nombre de brins | 2 | Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen |
Nombre de rangées | 2 | Modèle série | BS LAMBDA | Désignation matériau | Acier au carbone (axes brunis/nickelés/douilles frittées) |
Tarif douanier — pays d'origine | JP | Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Non |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Longueur centrale(mm)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles